Вильчатые фоторелейные барьеры BGL:

Однонаправленные световые затворы имеют очевидные преимущества

Незаменимы для обеспечения эксплуатационной надёжности и высокой точности

Balluff GabellichtschrankenВильчатые фоторелейные барьеры незаменимы, прежде всего, для обеспечения эксплуатационной надёжности и высокой точности. Передатчик и приёмник в одном корпусе избавляют от трудоёмкого монтажа и настройки и обеспечивают высокую надёжность технологических процессов.

Совпадение механической и оптической оси

Важное преимущество этих датчиков проявляется уже во время конструирования установки: механическая ось между передатчиком и приемником всегда соответствует оптической оси. Эта ось может быть спроектирована в виде линии прямо в приложении.

Надежность и гибкость

Высокое оптическое разрешение и точность воспроизведения обеспечивают надежность и позволяют оптимальным образом интегрировать изделия серии в любую машину. При этом конструктор может выбрать наиболее подходящий типоразмер из девяти различных корпусов с зевом вилки от 5 до 220 мм. Стандартные крепежные отверстия позволяют использовать стандартные и недорогие концепции монтажа.

Простой монтаж

Удобство вильчатых фоторелейных барьеров проявляется уже при сборке и монтаже машин, что выражается, прежде всего, в простоте ориентации на объект и в прочном металлическом корпусе. Пользователю нужен только один электрический разъем и только одно кабельное соединение. Благодаря этому снижаются расходы.

Датчики с красным, инфракрасным и лазерным излучением

Вильчатые фоторелейные барьеры Balluff выпускаются в вариантах с красным, инфракрасным или лазерным излучением. Кроме того, предлагаются варианты со светодиодом PinPoint. Это исполнение, в отличие от обычного светодиода красного света, отличается световым пятном очень малого размера и высокой точности, которое отчетливо видно даже при больших значениях зева вилки. Это значительно облегчает выравнивание относительно объекта.

Универсальность

Вильчатые и угловые фоторелейные барьеры подойдут, прежде всего, для сборочного оборудования и систем управления, а в специальном исполнении область их применения практически безгранична. Варианты исполнения, предназначенные для распознавания прозрачных объектов, найдут свою нишу в системах распознавания пленок, стеклянных изделий или бутылок. Малые сроки монтажа и отсутствие риска сбивания настроек позволяют упростить и ускорить ввод в эксплуатацию, а также обеспечить высокую надежность.

Варианты исполнения, предназначенные для распознавания водосодержащих жидкостей, используются для надежного определения уровня наполнения бутылок и распознавания воздушных пузырьков в шлангах или прозрачных трубках. Эти датчики станут надежным решением для емкостей сверхмалых размеров, для работы с которыми не хватает чувствительности других способов распознавания.

Аналоговые вильчатые фоторелейные барьеры со световой полосой

Среди вильчатых фоторелейных барьеров есть своя звезда — это аналоговый датчик BGL-C с мощной световой полосой. Такие датчики распознают положение объектов, например кромок, не только абсолютно достоверно, но и совершенно точно. Таким образом, подстройка и позиционирование станут легкой задачей. Встроенные форсунки для продувки исключают отложения грязи.

Ваша выгода

  • Высокая надежность процесса, так как передатчик и приемник расположены стационарно по отношению друг к другу
  • Экономия времени благодаря простоте монтажа и ввода в эксплуатацию. Нет необходимости в настройке
  • Возможность подбора оптимального варианта из четырех различных серий: в зависимости от спектра датчики идеально подходят для распознавания или позиционирования объектов, распознавания мелких деталей или загрязненных сред
  • Дополнительные специальные варианты для новых областей применения: распознавание прозрачных объектов, распознавание воды или управление кромками

Подсчет прозрачных бутылок при помощи BGL в исполнении для распознавания прозрачных объектов