Интеллектуальные блоки питания

Для постоянной готовности оборудования

Если требуется повысить эффективность оборудования и машин, энергоснабжение должно быть надёжным. Интеллектуальные блоки питания Balluff обеспечивают высшую степень надёжности. Там, где они устанавливаются, они дают полную картину своего окружения, что позволяет непрерывно контролировать это окружение.

Светодиоды обеспечивают простое отслеживание

Оператор может сразу же определить степень и плотность нагрузки, посмотрев на светодиоды. Таким образом, он может использовать оптимальную мощность. Кроме того, отображается срок службы (Lifetime) устройств. Это очень упрощает техобслуживание и эксплуатацию. Пользователь видит точный срок замены устройства. В результате дополнительно повышается доступность оборудования.

Ваши преимущества

  • непрерывный контроль машин и оборудования
  • эффективная работа благодаря надёжным блокам питания
  • оптимальное использование устройств и продление срока службы
  • планирование ремонта
  • замена устройств только по необходимости

Варианты исполнения
Интеллектуальные блоки питания Balluff выпускаются в двух вариантах
Класс защиты IP-20 (с винтовым контактом)

  • Рабочая температура –25 °C …+80 °C
  • Температура хранения –40 °C…+70 °C
  • Выходной ток 5 A и 10 A
  • Средняя наработка на отказ > 800 000 часов
  • Срок службы 15 лет (при нагрузке 80% и температуре 40 °C)
  • КПД до 93%
  • Исключительная компактность
  • Регулярный контроль больше не требуется, то есть техобслуживание и ремонт сводятся к минимуму
  • Повышенная производительность

Класс защиты IP-67 (со штекерным разъёмом)

  • Рабочая температура –25 °C …+80 °C
  • Температура хранения –40 °C…+70 °C
  • Прекрасно подходят для сложных условий
  • Выходной ток 3,8 A и 8 A
  • Средняя наработка на отказ > 800 000 часов
  • Срок службы 15 лет (при нагрузке 80% и температуре 40 °C)
  • КПД до 92%
  • Литой корпус выдерживает высокие вибрационные и ударные нагрузки
  • Регулярный контроль больше не требуется, то есть, техобслуживание и ремонт сводятся к минимуму
  • Повышенная производительность
  • Исключительная компактность

Идеальные области применения интеллектуальных блоков питания — децентрализованный монтаж в автомобильной промышленности или машиностроении и т. .

Продукция

Продукция

Нужна помощь?

Сервисное обслуживание и поддержка
Вам нужна техническая консультация? Свяжитесь, пожалуйста, с нами здесь

Форма для обратной связи с вами
Щёлкните, пожалуйста, здесь