Блоки питания для распределительного шкафа

Надежность и эффективность для высоких требований

Эффективная эксплуатация производственных линий и машинБлоки питания для распределительного шкафа
Все системы промышленной автоматизации зависят от надежной и четкой подачи электроэнергии. Компания Balluff предлагает высокоэффективные блоки питания для распределительных шкафов, способные обеспечить надежное и бесперебойное функционирование оборудования.

Долгое полезное время – долгий срок службы

Сверхнадежные приборы обеспечивают защиту высокочувствительных электронных систем управления. Они стойко выдерживают чрезмерную нагрузку и напряжение. MTBF (среднее время между отказами) до 800000 часов/91 лет позволяет гарантировать эксплуатационную готовность производственных линий и машин в течение долгого времени.

В металлическом корпусе

Широкий спектр моделей с металлическим корпусом IP20 или металлопластиковым корпусом обеспечивает четкое разделение по уровням производительности как в одно-, так и в трехфазном исполнении. Кроме 24 В предлагаются также варианты с другим выходным напряжением.

Ваши преимущества

  • Комплексная программа поставки – все из одних рук
  • Безопасность в случае короткого замыкания и перегрузки в промышленной среде
  • Высокая эксплуатационная готовность всего оборудования
  • Долгий срок службы для надежной эксплуатации
  • Многочисленные сертификаты для использования по всему миру

ОсобенностиБлок питания
Параллельный/одиночный режим (1)
Если требуется большая мощность, можно скомбинировать несколько модулей в параллельном режиме (у большинства моделей).

Регулировка на входе (2)
Регулировка выходного напряжения для компенсации потерь на проводах и распределенных компонентах

Индикация состояния (3)
Светодиод для индикации постоянного тока (DC) и индикатор постоянного тока LO (у большинства моделей)

Разъемы с защитой от прикосновения (4)
Дополнительные защитные приспособления не требуются

Выход Ready (5)
Информирование системы управления о готовности блока питания к эксплуатации (у большинства моделей)

Надежный монтаж шин DIN (6)

Сертификаты CE, UL/cUL, CCC и TÜV (7)

Применение
Надежные блоки питания для распределительного шкафа

Надежные блоки питания для распределительного шкафа обеспечивают высокую эксплуатационную готовность оборудования

Нужна помощь?

Сервисное обслуживание и поддержка
Вам нужна техническая консультация? Свяжитесь, пожалуйста, с нами здесь

Форма для обратной связи с вами
Щёлкните, пожалуйста, здесь