Индуктивные датчики измерения расстояния из нержавеющей стали

Подходят не только для пищевой промышленности

Нержавеющая сталь BAWДатчики и системы из нержавеющей стали оснащены всем, что необходимо для безопасности, стабильности и гигиеничности производственного процесса. Превосходные крепления и разъёмы из нержавеющей стали гарантируют высокое качество интеграции.

Благодаря исполнению корпуса из нержавеющей стали, использование которой допустимо при контакте с пищевыми продуктами, и гарантированной стойкости к агрессивным моющим средствам датчики Balluff идеально подходят для пищевой промышленности, для которой характерны протекающие во влажной среде процессы и жёсткие санитарные нормы. Они отличаются максимальной герметичностью, соответствующей степеням защиты IP 67, IP 68 и IP 69K. Датчики выдерживают температуру до 120°C. Это гарантирует долгий срок службы и эксплуатационную надёжность — словом, высочайшее качество даже при решении самых сложных задач.

Стандарт для фармацевтической и пищевой промышленности

Широкий спектр датчиков из нержавеющей стали открывает максимальную свободу действий в области медицинской техники, фармацевтической промышленности и процессов, идущих во влажной среде. Эти датчики отличаются высокой герметичностью и стойкостью к моющим средствам, применяющимся в промышленности. Само собой, эти датчики также оснащены точными креплениями и разъёмами из нержавеющей стали, соответствующими степени защиты IP 69K.