Измерение уровня наполнения с помощью ультразвуковых датчиков BUS M30E2

Химически стойкие – с мембраной из политетрафторэтилена

Ультразвуковые датчики BUS M30E2Ультразвуковые датчики BUS M30E2 бесконтактно измеряют уровень наполнения при нормальном давлении и уровень наполнения баков и емкостей при повышенном давлении до 6 бар. Комбинация переключающего и аналогового выхода позволяет одновременно измерять уровень и реализовать защиту от переполнения. Мембрана из политетрафторэтилена защищает датчик от агрессивных жидкостей.

Герметичная установка в бак осуществляется при помощи резьбового фланца 1". Специальные программные фильтры позволяют использовать их в резервуарах, наполняемых сверху или оснащенных перемешивающим устройством.

Ключевые характеристики

  • бесконтактное измерение, рабочая дальность действия от 30 мм до 1,3 м / предельная дальность действия 5 м
  • PTFE-мембрана для защиты от агрессивных сред
  • выдерживает давление до 6 бар
  • техническое подключение G1
  • корпус из нержавеющей стали для применения в пищевой промышленности

Другие особенности

  • переключающий выход и аналоговый выход в одном датчике или вариант с двумя переключающими PNP-выходами
  • простая регулировка датчика с помощью цифрового дисплея
  • степень защиты IP 67

Ультразвуковой датчик, допустимый для контакта с пищевыми продуктами, непрерывно контролирует уровень наполнения емкостей с повышенным давлением до 6 бар.

Нужна помощь?

Сервисное обслуживание и поддержка
Вам нужна техническая консультация? Свяжитесь, пожалуйста, с нами здесь

Форма для обратной связи с вами
Щёлкните, пожалуйста, здесь