Вильчатые фоторелейные барьеры для распознавания текучих сред

Надежное определение уровня в прозрачных емкостях

Вильчатые фоторелейные барьеры BGLВильчатые фоторелейные барьеры для распознавания текучих сред подходят для определения уровня прозрачных, цветных или мутных жидкостей через прозрачные стенки емкостей. Инфракрасный луч распознает любые жидкости с содержанием воды более 15 %. Тонкие пленки скрываются. Это позволяет решать сложные задачи, например распознавать водосодержащие жидкости в тонких прозрачных шлангах малого диаметра (≤ 6 мм).

Доступны фоторелейные барьеры с переключающим NPN- или PNP-выходом, которые могут переключаться в качестве размыкающего контакта или замыкающего контакта.

Другие особенности

  • Зев вилки 30 мм и 80 мм
  • Разъем: соединитель M8, 3-контактный
  • степень защиты IP 67

Вильчатый фоторелейный барьер распознает предельные уровни, в том числе в критичных областях, например в тонких прозрачных шлангах.

Нужна помощь?

Сервисное обслуживание и поддержка
Вам нужна техническая консультация? Свяжитесь, пожалуйста, с нами здесь

Форма для обратной связи с вами
Щёлкните, пожалуйста, здесь