Системы измерения перемещения для измерения уровня

Измерители перемещения Micropulse позволяют контролировать уровень снаружи неметаллических емкостей

Измерители перемещения Micropulse BTLИзмерители перемещения Micropulse BTL в стержневом исполнении применяются для контроля уровня в немагнитных емкостях. Под такими емкостями понимают, например, емкости из нержавеющей стали, стекла или пластмассы. Толщина стенок таких емкостей может достигать 8 мм.

Магнитное кольцо, встроенное в поплавок, обозначает уровень наполнения емкости. Измеритель перемещения, расположенный снаружи емкости, бесконтактно определяет положение поплавка и передает его для анализа в виде сигнала.

Он позволяет надежно измерять уровни заполнения от нескольких миллиметров до 6 м. Модернизируемая измерительная система может применяться во взрывоопасных средах. Это обусловлено наличием вариантов исполнения с сертификатом ATEX.

Другие особенности

  • разнообразные интерфейсы
  • простота монтажа в байпасные трубы
  • благоприятное соотношение цены и качества

Для непрерывного определения уровня подойдут измерители перемещения Micropulse в байпасных трубах.

Нужна помощь?

Сервисное обслуживание и поддержка
Вам нужна техническая консультация? Свяжитесь, пожалуйста, с нами здесь

Форма для обратной связи с вами
Щёлкните, пожалуйста, здесь