Штекерные разъемы и соединительные провода для индивидуальных требований

Обширный ассортимент штекерных разъемов

Все из одних рук
Для оптимального и точного использования датчиков и систем вы получаете от изготовителя датчиков подходящие штекерные разъемы и соединительные провода. Такой подход обеспечивает моментальную интеграцию и быстрый ввод в эксплуатацию.

Широкий ассортимент продукции
Обширная программа штекерных разъемов для всех областей автоматизации. Она включает соединительные провода, штекерные разъемы для самостоятельной сборки, а также штекерные разъемы шин и комплектующие для шин для практически всех сетей. От M5 до M23 или 7/8“ для применения в США.

Многообразие материалов – приспособлены к использованию по всему Миру
Выбор материала в зависимости от региона потребления. Для Европейского рынка полиуретановые (PUR) и поливинилхлоридные (PVC) кабели, а для Американского рынка - из термопластических эластомеров (TPU). Возможны галогеносодержащие и не содержащие конструкции. Кроме того, предлагаются в вариантах для буксирных цепей, с защитой от сварочных брызг или способностью скручиваться для робототехники.

Эти провода не предназначены для трудных условий таких, как удары, агрессивные и абразивные среды, например, охлаждающие и смазочные материалы. Исполнения с аттестацией Ecolab или в соответствии с IP69K обеспечивают применение в таких чувствительных областях, как пищевая промышленность с высокими гигиеническими стандартами.

Широкий диапазон температур: от –40 до 180 °C
Предлагаются также штекерные разъемы и соединительные провода для высоких температур до 180 °C или низких температур до –40 °C. 

Широкий ассортимент продукции практически для всех типов сетей

Нужна помощь?

Сервисное обслуживание и поддержка
Вам нужна техническая консультация? Свяжитесь, пожалуйста, с нами здесь

Форма для обратной связи с вами
Щёлкните, пожалуйста, здесь