Штекерные разъёмы BCC

Высокое качество, оптимизированное для фармацевтической и упаковочной промышленности

Высокое качество

Штекерные разъёмы Balluff удовлетворяют всем требованиям фармацевтической и упаковочной промышленности. Высококачественные изделия выдержали интенсивные испытания в лаборатории Balluff и оптимизированы для самых жёстких условий. Таким образом, они наилучшим образом соответствуют нашим датчикам и системам, применяющимся в фармацевтической и упаковочной промышленности.

Простое и быстрое подключение

Штекерные разъёмы Balluff гарантируют быстрое и простое подключение. Для этого предусмотрено множество вспомогательных средств, например хорошо видимые фиксаторы на корпусе или светодиоды, которые хорошо видны с различных направлений. Это облегчает наладку оборудования даже в условиях недостаточной освещённости.

Новые штекерные соединения BCC оснащены испытанными кабелями PUR и пригодны для решения различных задач в жёстких условиях.

Дополнительные преимущества

  • гайка с накаткой из нержавеющей стали 1.4404
  • пригодность для тяговых цепей
  • невоспламеняемость по IEC 332-2
  • отсутствие галогенов по IEC 60754-1
  • сертификат ECOLAB
  • стойкость к перекиси водорода
  • прокладка кабелей по UL-AWM 21198
  • корпуса и кабели нейтрального серого цвета

Нужна помощь?

Сервисное обслуживание и поддержка
Вам нужна техническая консультация? Свяжитесь, пожалуйста, с нами здесь

Форма для обратной связи с вами
Щёлкните, пожалуйста, здесь