Системы промышленной идентификации RFID – выбор компонентов

RFID позволяют автоматически идентифицировать и отслеживать объекты. Для этого на идентифицируемый объект наносится носитель данных, служащий запоминающим устройством. Эти данные передаются бесконтактным индуктивным способом между носителем кода и считывающей головкой или головкой записи / считывания. После этого считывающая головка передает данные через блок обработки результатов в систему управления.

Компоненты могут произвольно комбинироваться и позволяют создавать оптимальные решения. Воспользуйтесь функцией выбора.

Блоки обработки результатов

Для обмена данными с приложением

Подробнее

Носители данных

Информация по объекту. В любых условиях

Подробнее

Элемент связи для передачи данных

Для шунтирования второго механического интерфейса

Подробнее

Головки записи-считывания

Устройство для обмена данными с носителем данных. Универсальное устройство

Подробнее

Компактный программатор

Мобильность коммуникации и максимальная гибкость

Подробнее

Нужна помощь?

Сервисное обслуживание и поддержка
Вам нужна техническая консультация? Свяжитесь, пожалуйста, с нами здесь

Форма для обратной связи с вами
Щёлкните, пожалуйста, здесь