Штекерные разъёмы и соединительные провода

  • Обзор
  • Штекерный разъём
  • Соединительные провода
  • Конфигурируемый штекерный разъём

Применение штекерных разъёмов

Штекер Выбрать Гнездо Выбрать

Применение соединительных проводов

Соединительный кабель — гнездо/штекер Выбрать Sockets Выбрать

Применение конфигурируемых штекерных разъёмов

Штекер Выбрать Гнездо Выбрать

Обширная программа штекерных разъёмов для всех областей автоматизации. Она включает соединительные провода, готовые штекерные разъёмы, штекерные разъёмы для самостоятельной сборки и штекерные разъёмы шин, а также комплектующие для шин.

Обзор нашей продукции

Мы предлагаем соединения PUR, PVC и TPE (для американского рынка), благодаря чему вы легко сможете выбрать нужный вариант. Выпускаются варианты для тяговых цепей, галогеновых и иных источников света. Кроме того, предлагаются варианты в искрозащищённом и устойчивом к скручиванию исполнении. Разумеется, если вам требуется термостойкость до 180 °C, вы найдёте и такой вариант. Пожалуйста, введите в форму выбора свои требования. Будет найден подходящий продукт.

Штекерные разъёмы и соединительные провода — отвечают вашим требованиям


Штекерные разъемы для датчиков общего назначения

Невысокая цена, возможность поставки со склада

Подробнее

для индивидуальных требований

Обширная программа для всех областей автоматизации

Подробнее

Высокое качество для фармацевтики и упаковки

Штекерный разъём BCC с сертификатом Ecolab

Подробнее

Нужна помощь?

Сервисное обслуживание и поддержка
Вам нужна техническая консультация? Свяжитесь, пожалуйста, с нами здесь

Форма для обратной связи с вами
Щёлкните, пожалуйста, здесь