Ёмкостные датчики

Для точного распознавания объектов и определения уровней

  • Обзор
  • Компоненты

Ёмкостные датчики в действии

Штекерные разъёмы и соединительные провода Выбрать Ёмкостные датчики Выбрать Подходящие крепления Выбрать

Ёмкостные датчики определяют положение объектов и уровни любых, в том числе непроводящих, материалов, жидкостей, гранулята и порошка — непосредственно или через стенку резервуара.

Преимущества

  • бесконтактные, не подверженные износу, без обратной реакции, выходной сигнал без дребезга
  • простая замена датчиков, герметизация резервуара не требуется

Ёмкостные датчики — отвечают вашим требованиям


Емкостные датчики общего назначения

Высококачественная техника по наилучшей цене

Подробнее

Smartlevel демонстрируют превосходные результаты

Ёмкостные датчики высшего качества

Подробнее

Для расширения конструктивных возможностей

Ёмкостные мини-датчики

Подробнее

Подходят не только для пищевой промышленности

Ёмкостные датчики из нержавеющей стали

Подробнее

Для самых высоких требований

Ёмкостные датчики с тефлоновым покрытием

Подробнее

Некоторым перегрев нипочём

High-temperature-resistant capacitive sensors to
250 °C

Подробнее

Гибкие, быстро фиксируются, недорогие

Ёмкостные приклеиваемые датчики

Подробнее

Определение уровней наполнения аналоговым способом

Ёмкостные датчики с аналоговым выходом

Подробнее
[Сократить]

Нужна помощь?

Сервисное обслуживание и поддержка
Вам нужна техническая консультация? Свяжитесь, пожалуйста, с нами здесь

Форма для обратной связи с вами
Щёлкните, пожалуйста, здесь