Датчики наклона

Точная фиксация положения

  • Обзор
  • Компоненты

Применение датчиков наклона

Штекерные разъёмы и соединительные провода Выбрать Датчики наклона Выбрать

Датчики наклона измеряют отклонение от горизонтали на угол до 360°. Таким образом, они идеально подходят для точного контроля положения и непрерывного отслеживания угловых перемещений.

Эти датчики имеют большое значение в различных отраслях. Так, например, они успешно применяются в ветросиловых установках, солнечных электростанциях и в медицинской технике.

Преимущества

  • бесконтактное абсолютное измерение — простота интеграции в вашу установку
  • высокая точность (0,1°) и исключительно низкий температурный дрейф — точное регулирование ваших процессов
  • Расширенный температурный диапазон –40…85 °C и компактный металлический корпус позволяют использовать датчики в сложных условиях.

Введите в форму выбора свои требования. Будет найден подходящий продукт.


Нужна помощь?

Сервисное обслуживание и поддержка
Вам нужна техническая консультация? Свяжитесь, пожалуйста, с нами здесь

Форма для обратной связи с вами
Щёлкните, пожалуйста, здесь