Индуктивные датчики

Прочные датчики для опознавания металлических объектов

  • Обзор
  • Компоненты

Индуктивные датчики в действии

Штекерные разъёмы и соединительные провода Выбрать Индуктивные датчики Выбрать Подходящие крепления Выбрать

Индуктивные датчики применяются для управления, определения положения объектов и контроля процессов в автоматизированных системах.
Прочные датчики определяют положение металлических объектов.

Преимущества

  • бесконтактный, не подверженный износу, нечувствительный к загрязнениям, с защитой от коротких замыканий
  • возможна поставка в исполнении от 3 мм Ø до 80x80 мм прямоугольной формы

Индуктивные датчики — отвечают вашим требованиям


Индуктивные датчики общего назначения

Различные варианты исполнения обеспечивают гибкость

Подробнее

Неблагоприятные условия эксплуатации? Не проблема!

Точный режим переключения в самых неблагоприятных условиях эксплуатации

Подробнее

Самые компактные датчики

Датчики в металлическом корпусе компактной конструкции — суперкороткие!

Подробнее

Мини-формат и максимальная мощность

Индуктивные мини-датчики — для определения положения в ограниченном пространстве

Подробнее

Лучший вариант для работы под давлением

Датчики M5 и M8, стойкие к давлению до 500 бар

Подробнее

Для экспорта вашей продукции на Дальний Восток

Индуктивные датчики с 2-проводными интерфейсами DC — для расширения ассортимента датчиков

Подробнее

Индуктивные датчики сказочных размеров!

8x8-Shorties — компактные, прочные и простые в установке

Подробнее

Квадратные, практичные ...

Пять серьёзных преимуществ датчиков 5x5

Подробнее

Исключительно прочные

Датчики Proxinox — благодаря корпусу из нержавеющей стали пригодны для использования даже ...

Подробнее

С диагностическим выходом

Датчики с диагностическим выходом DESINA

Подробнее

Аналоговый выход?

Определение положения, размера и материала металлического объекта

Подробнее

Для экстремальных условий эксплуатации до 160 °C

Индуктивные датчики, устойчивые к сверхвысоким температурам

Подробнее

Подсчёт мелких деталей?

Кольцевые датчики — надёжное и простое решение

Подробнее

Быстрая и простая установка

Индуктивные трубчатые датчики

Подробнее
[Сократить]

Нужна помощь?

Сервисное обслуживание и поддержка
Вам нужна техническая консультация? Свяжитесь, пожалуйста, с нами здесь

Форма для обратной связи с вами
Щёлкните, пожалуйста, здесь