Системы промышленной идентификации RFID

Нужные данные в нужный момент на нужном месте

  • Обзор
  • Компоненты

Применение систем промышленной идентификации RFID

Штекерные разъёмы и соединительные провода Выбрать Блоки оценки, процессоры Выбрать Считывающие/записывающие головки, антенны Выбрать Носители данных, метки кодов, ответчики Выбрать

Для преодоления наплыва данных в современном производстве: нужные данные в нужный момент на нужном месте

Преимущества

  • гибкий и бесконтактный обмен данными
  • быстродействие и прочность
  • высокая эффективность при небольших затратах

Широкое распространение систем промышленной идентификации RFID


Универсальность применения

Обзор системы — BIS для систем промышленной идентификации RFID Balluff

Подробнее

Больше эффективности для внутренней логистики

Метки RFID даже непосредственно на металле

Подробнее

Пригоден для любого окружения

Высокочастотный блок оценки CC-Link

Подробнее

До 200 °C

Высокочастотный носитель данных с частотой 13,56 МГц: быстрая передача данных с большого р ...

Подробнее

Идентификация без обходных путей

Блок оценки для управления компании Mitsubishi

Подробнее

Время для настоящих дел

Компактные системы промышленной идентификации RFID с интерфейсом IO-Link

Подробнее

Высокочастотный пакет обеспечивает прозрачность

Высокочастотная антенна BIS M-350

Подробнее
[Сократить]

Нужна помощь?

Сервисное обслуживание и поддержка
Вам нужна техническая консультация? Свяжитесь, пожалуйста, с нами здесь

Форма для обратной связи с вами
Щёлкните, пожалуйста, здесь