IO-Link

Всего один интерфейс улучшает качество процесса.

  • Обзор
  • Компоненты

Применение IO-Link

Штекерные разъёмы и соединительные провода Выбрать Модули промышленной шины IO-Link Выбрать Датчики IO-Link

Мы говорим о модуле IO-Link и подразумеваем универсальный модуль

Измерение перемещений, опознавание объектов, идентификация, текучая среда или промышленные сети – модуль IO-Link фирмы Balluff справится с любыми задачами.
Ведь модуль IO-Link фирмы Balluff содержит датчики и устройства промышленной шины, работающие на самых разнообразных принципах.

Что такое IO-Link

IO-Link – это первая стандартизированная для использования по всему миру технология ввода/вывода (IEC 61131-9), позволяющая обмениваться данными на всех уровнях: от системы управления до самого нижнего уровня автоматизации. Универсальный интерфейс представляет собой соединение типа «точка-точка», которое не зависит от промышленной шины и реализуется при помощи неэкранированных промышленных кабелей.

Что делает IO-Link

IO-Link передает сигналы всех датчиков в систему управления и возвращает управляющие команды на уровень датчиков / исполнительных устройств. Это имеет далеко идущие последствия.

Преимущества IO-Link:

  • максимальная степень доступности машины благодаря тому, что модули можно очень быстро и безошибочно заменять и вводить в эксплуатацию
  • техобслуживание по необходимости, обеспечиваемое расширенными диагностическими функциями
  • эффективная работа благодаря монтажу датчиков IO-Link непосредственно на место выполнения действий
  • упрощенная установка благодаря использованию стандартного интерфейса и стандартного 3-жильного промышленного кабеля

На месте события

Датчики давления IO-Link – возможность оптимальной установки

Подробнее

Универсальность применения

Модули распознавания объектов IO-Link, работающие по различным принципам

Подробнее

Широкий спектр

Измерение перемещений и расстояния при помощи IO-Link

Подробнее

Недорогое решение для прослеживаемости

RFID с интерфейсом IO-Link

Подробнее

IO-Link – это лучшее

Беспримерное многообразие сетей

Подробнее

обслуживание по техническому состоянию

Блоки питания для предупредительного технического обслуживания

Подробнее Condition based Maintenance
[Сократить]

Нужна помощь?

Сервисное обслуживание и поддержка
Вам нужна техническая консультация? Свяжитесь, пожалуйста, с нами здесь

Форма для обратной связи с вами
Щёлкните, пожалуйста, здесь