Магнитные датчики для цилиндров

Надёжное распознавание положения на всех пневматических цилиндрах, не сопряжённое с износом

  • Обзор
  • Компоненты

Магнитные датчики для цилиндров — области применения

Штекерные разъёмы и соединительные провода Выбрать Магнитные датчики для цилиндров Выбрать

Магнитные датчики для цилиндров применяются главным образом для контроля положения поршней в цилиндрах и захватах. Датчик распознаёт поле магнита, встроенного в поршень, через стенку исполнительного элемента. Бесконтактное определение положения гарантирует надёжность и отсутствие износа наших магнитных датчиков для цилиндров: отсутствует обгорание контактов, дребезг и залипание, имеется всего одна точка переключения. Положение поршня надёжно распознаётся даже на высоких рабочих скоростях.

Магнитные датчики для цилиндров — отвечают вашим требованиям


Датчики для цилиндров общего назначения

Превосходная посадка в пневматические цилиндры

Подробнее

Для C-образного паза

Установка датчиков для цилиндров непосредственно в C-образный паз или на крепёжные уголки

Подробнее

Для Т-образного паза

Установка датчиков для цилиндров непосредственно в T-образный паз или на крепёжные уголки

Подробнее

Трапециевидный паз и трапециевидная направляющая

Усовершенствованное крепление — продуманная концепция крепёжных уголков

Подробнее

Для круглых цилиндров

Датчик фиксируется на месте измерений при помощи хомута и крепёжного уголка

Подробнее

Для штоковых цилиндров

Крепёж посредством крепёжных уголков на цилиндры со стяжными болтами, рейки DUO

Подробнее

Для короткоходных цилиндров

Мини-датчики для исполнительных мини-устройств

Подробнее

Незаменимый вариант для зоны сварочных работ

Стойкие к высоким температурам металлические датчики для цилиндров

Подробнее

Достаточно одного разъёма

Датчики для цилиндров V-Twin

Подробнее

Для пневмоцилиндров

Максимально короткие типоразмеры

Подробнее

С аналоговым выходом

Высокая точность и компактность

Подробнее
[Сократить]

Нужна помощь?

Сервисное обслуживание и поддержка
Вам нужна техническая консультация? Свяжитесь, пожалуйста, с нами здесь

Форма для обратной связи с вами
Щёлкните, пожалуйста, здесь