Магнитные датчики

Для запроса положения — в том числе при наличии антимагнитных материалов

  • Обзор
  • Компоненты

Применение магнитных датчиков

Штекерные разъёмы и соединительные провода Выбрать Магнитные датчики Выбрать Комплектующие

По сравнению с индуктивными датчиками магнитные датчики при том же конструктивном размере имеют увеличенную дальность срабатывания. На режим переключения этих датчиков не влияют цветные металлы и алюминий, из которых выполнены стенки. Датчики, нечувствительные к вибрации, могут устанавливаться как сбоку, так и спереди. Магнит датчика может встраиваться в стальную поверхность заподлицо с ней и реагирует на северный и южный полюс. Среди наших магнитных датчиков найдётся оптимальный вариант для любого типа цилиндра. Основная область применения этих датчиков: запрос положений поршня в пневматических и гидравлических цилиндрах.

Преимущества

  • универсальность применения
  • очень точный и надёжный режим переключения
  • долгий срок службы, обусловленный бесконтактным способом измерения и отсутствием износа
  • компактная установка благодаря малым конструктивным размерам

Магнитные датчики — отвечают вашим требованиям


Для пищевой промышленности

Магнитные датчики из нержавеющей стали

Подробнее

Мини-конструкция, большая дальность срабатывания

Магнитные датчики с большой дальностью

Подробнее

Максимально короткие типоразмеры

Магнитные мини-датчики

Подробнее

Нужна помощь?

Сервисное обслуживание и поддержка
Вам нужна техническая консультация? Свяжитесь, пожалуйста, с нами здесь

Форма для обратной связи с вами
Щёлкните, пожалуйста, здесь