Модули для промышленных шин

Датчики, системы, шины: полная интеллектуальная связность

  • Обзор
  • Компоненты

Применение модулей промышленных шин

Штекерные разъёмы и соединительные провода Выбрать Модули для промышленных шин Выбрать Комплектующие Выбрать

Датчики, системы, шины: полная интеллектуальная связность

Модули промышленных шин Balluff

  • Эффективны во всех сетях
  • Простое и быстрое подключение
  • Даже в неблагоприятных условиях благодаря ударной и вибрационной стойкости. Гарантирован класс IP 67!

Модули промышленных шин — отвечают вашим требованиям


Profibus

Простота установки — независимо от производителя системы управления

Подробнее

Profinet

Сплошная интеграция от уровня управления до привода.

Подробнее

CC-Link

Ведущий протокол в азиатском регионе, объединяет самые разнообразные компоненты

Подробнее

Devicenet

Все модули для производительных сетевых технических средств в США

Подробнее

Ethernet IP

Высокое удобство пользования

Подробнее

IO-Link

Надёжная передача данных и повышенная эффективность

Подробнее

P111

Для оптимальной интеграции микроимпульсных измерителей перемещения Micropulse

Подробнее

EtherCAT

Еще проще, чем классическая промышленная шина

Подробнее
[Сократить]

Нужна помощь?

Сервисное обслуживание и поддержка
Вам нужна техническая консультация? Свяжитесь, пожалуйста, с нами здесь

Форма для обратной связи с вами
Щёлкните, пожалуйста, здесь