Ультразвуковые датчики

Прецизионные универсальные приборы

  • Обзор
  • Компоненты

Применение ультразвуковых датчиков

Штекерные разъёмы и соединительные провода Выбрать Ультразвуковые датчики Выбрать Подходящие крепления

Ультразвуковые датчики BUS — это прецизионные универсальные устройства, подходящие для определения положения, измерения расстояния и распознавания твёрдых, порошкообразных и жидких сред. Мощность датчиков не зависит от цвета, прозрачности и свойств поверхности. Они распознают

  • объекты, состоящие практически из любых (в том числе звукопоглощающих) материалов
  • жидкости, гранулят, порошки (непосредственно)

Диапазон рабочей дальности датчиков составляет от 25 мм до 6 м, то есть увеличение расстояния до объекта не станет проблемой. Исключительная точность достигается за счёт высокого разрешения и малых мёртвых зон. Ультразвуковые датчики BUS различаются по типу выходного сигнала. Исполнения с переключением и аналоговое позволяют надёжно распознавать и подсчитывать объекты, а также определять расстояния с высокой точностью. Благодаря этому датчики могут использоваться в различных областях. Однако это ещё не всё: благодаря различным функциям выходов наши ультразвуковые датчики могут работать в режиме с размыкающим или замыкающим контактом.

Преимущества

  • бесконтактное измерение
  • надёжность в суровых условиях (грязь, пыль или туман)
  • отсутствие зависимости от цвета, прозрачности, отражающей способности и свойств поверхности объекта
  • точное измерение даже малых объектов
  • исполнение в форме параллелепипеда и цилиндра увеличивает гибкость конструкции

Дополнительное преимущество: повышение безопасности и снижение стоимости

Кроме того, аналоговый ультразвуковой датчик может выполнять функции второго датчика. Поэтому, по желанию, могут использоваться одна или две точки переключения, работа в чисто аналоговом режиме или комбинация аналогового режима с двумя точками переключения. При этом увеличивается гибкость, повышается эффективность и возрастает эксплуатационная надёжность.

Ультразвуковые датчики — отвечают вашим требованиям


Для увеличения гибкости

Ультразвуковые датчики с функцией гистерезиса и оконной функцией

Подробнее

В одном строю: герметичное на герметичном

Ультразвуковые датчики с возможностью синхронизации

Подробнее

Прекрасно подходят для сложных условий

Ультразвуковые датчики Steelface

Подробнее

Нужна помощь?

Сервисное обслуживание и поддержка
Вам нужна техническая консультация? Свяжитесь, пожалуйста, с нами здесь

Форма для обратной связи с вами
Щёлкните, пожалуйста, здесь