Видеодатчики

Для надёжного контроля ошибок и качества

  • Обзор
  • Компоненты

Применение видеодатчиков

Штекерные разъёмы и соединительные провода Выбрать Видеодатчики Выбрать Освещение, комплектующие Выбрать

Основная область применения видеодатчиков Balluff — надёжный контроль ошибок и качества. Это семейство датчиков включает различные инструменты, позволяющие наилучшим образом контролировать технологический процесс, причём каждый из различных вариантов имеет особые характеристики. При этом универсальные приборы очень просты в использовании.
Вы можете подобрать тип видеодатчика, который будет полностью соответствовать вашим требованиям и в любом случае окажется наилучшим решением.

Ваши преимущества

  • эффективный и экономичный контроль
  • малая длительность подготовительных работ благодаря быстрой установке и конфигурированию
  • удобная настройка в три шага

Видеодатчики — отвечают вашим требованиям


Требуется надёжная идентификация?

Простое и надёжное считывание с помощью датчика BVS-E Identification

Подробнее

Standard или Advanced?

Оптимальные видеодатчики для ваших целей

Подробнее

Увидеть то, что видит датчик?

Видеодатчик BVS-E с монитором

Подробнее

Невидимые лучи — повышенная надёжность

Инфракрасный видеодатчик BVS-E

Подробнее

Нужна помощь?

Сервисное обслуживание и поддержка
Вам нужна техническая консультация? Свяжитесь, пожалуйста, с нами здесь

Форма для обратной связи с вами
Щёлкните, пожалуйста, здесь