Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Karriere
Unternehmen

24.07.2024

RFID-Auswerteeinheiten mit IIoT-Kompetenz

Bringen Sie Ihre Maschinen und Anlagen mit MQTT und REST API ins IIoT

RFID-Auswerteeinheiten mit IIoT-Kompetenz

Mit der zunehmenden Bedeutung von Smart Factories ist eine effiziente und transparente Vernetzung Ihrer Maschinen und Anlagen unerlässlich. Unsere BIS V IIoT-Auswerteeinheiten ermöglichen eine nahtlose Integration Ihrer RFID-Lösung in das Industrial Internet of Things (IIoT). Profitieren Sie von Kostenreduktionen und Produktionssteigerungen durch optimierte Prozesse und erhöhte Transparenz im Shop Floor. Nutzen Sie die Möglichkeiten der Digitalisierung und machen Sie Ihre Produktion fit für die Zukunft!

Intelligente Geräteintegration und Datenerfassung

Die Shop Floor-Daten werden mithilfe dieser intelligenten Geräte über aus dem Internet-Ökosystem weit verbreiteten und unternehmensübergreifend standardisierten Kommunikationsschnittstellen MQTT und REST API an die übergeordneten IT-Systeme zur Weiterverarbeitung weitergeleitet. In den MES- oder ERP-Systemen werden die gesammelten Daten im Anschluss bewertet, um Ergebnisse zu visualisieren oder Handlungsanweisungen zu generieren.

1. BIS0131 | 2. BIS01FE | 3. BNI007F | 4. BIS00UL | 5. BIS015Z

An die 4 RFID-Ports der BIS V IIoT können Schreib-/Leseköpfe (LF, HF, UHF) Ihrer Wahl frequenzunabhängig angeschlossen werden – für maximale Flexibilität in Ihrer Applikation. Darüber hinaus lassen sich an den integrierten IO-Link Master-Port weitere IO-Link Devices einbinden.

Über die grafische Benutzerschnittstelle im Browser und die REST API können Sie schnell und intuitiv die BIS V IIoT sowie die angeschlossenen Komponenten konfigurieren. Mit dem neuen Feature „Formatiertes Lesen“ können Sie außerdem Ihre binären Daten vom Datenträger in ein gewünschtes Format überführen. So erzielen Sie eine nahtlose Integration in Ihr MES- oder ERP-System. Denn die individuelle Konfiguration der Datenstrukturen, Inhalte und Ausgabeformate macht zusätzliche Konvertierungsprogramme oder manuelle Umformatierungen überflüssig.

Zusätzliche UHF-Tools wie Loop Filter zur Datenvorverarbeitung und -filterung oder PowerScan unterstützen Sie bei der Inbetriebnahme und Betrieb Ihrer UHF-Applikationen.

Die Geräte mit kompaktem L-kodiertem M12-Versorgungsanschluss sind genormt nach IEC 61076-2-111 und stellen eine zukunftsorientierte Lösung für Ihre RFID-Applikationen dar. Zusätzlich bieten wir auch Geräte mit 7/8“-Steckerkonzept an.

Vielseitig

Nutzen Sie alle RFID-Technologien (LF, HF, UHF) mit nur einer Auswerteeinheit

Standardisiert

Dank standardisierter Kommunikationsschnittstellen gelingt die Integration im Handumdrehen.

Gerüstet für das IIoT

Mit IT-Protokollen wie MQTT und REST API sind Sie für die Zukunft gerüstet

Einfach

Intuitive Web-UI und weitere Tools für UHF-Anwendungen sorgen für eine einfache Parametrierung und Inbetriebnahme

Die Besonderheiten

  • Ein Gerät für alle RFID-Technologien (LF, HF, UHF)
  • Einfache IT-Einbindung dank MQTT und REST API
  • Schnelle Parametrierung über die Web-Oberfläche
  • Individuell formatierte Datenausgabe
  • UHF-Tools zur Vereinfachung der Inbetriebnahme
  • Power-Anschluss wählbar zwischen M12 Power und 7/8“

Kennen Sie bereits unseren RFID-Konfigurator?

Mit wenigen Klicks zur individuellen RFID-Lösung: Finden Sie die passenden Produkte für Ihre Anwendung mit Hilfe des RFID-Konfigurators.

Jetzt testen

Downloads

  • RFID-Auswerteeinheiten mit IIoT-Kompetenz
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Haben Sie Fragen oder Anregungen? Wir sind für Sie da.

Sie haben mehrere Möglichkeiten mit uns in Kontakt zu treten. Wir freuen uns, Ihnen weiterhelfen zu können.

Kontaktieren Sie uns direkt per Telefon: +49 7158 173-555


Balluff GmbH

Zabergäustraße 8
73765 Neuhausen a.d.F.

Kostenloses Produktmuster

Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten