Connectique > Répartiteurs passifs
Répartiteurs passifs

Multitalents, y compris dans des conditions sévères

Les interfaces passives de Balluff relient les capteurs et les actionneurs avec le système de commande. Elles se prêtent particulièrement aux conditions hostiles et sont la solution idéale lorsque des réfrigérants et lubrifiants sont mis en œuvre. En outre, le boîtier surmoulé offre une classe de protection élevée et une excellente résistance aux chocs et aux vibrations.

Grâce à leur design, nos répartiteurs passifs s'insèrent de façon optimale dans toutes les installations et les machines. La précision d'ajustage des connecteurs est garantie au moyen d'éléments filetés métalliques.

Les répartiteurs peuvent être montés de façon flexible sur touts les profilés standard et plaques de base: Les trous de fixation sont disposés au centre. Grâce à des trous de fixation latéraux supplémentaires, l'interface passive peut également être montée latéralement. Le montage flexible est supporté par des LED bien visibles.

Principaux avantages

  • Connexions simples
  • Encombrement réduit
  • Résistants aux vibrations et aux chocs
  • Robustes et aptes au service en milieu industriel
  • Résistants aux produits grâce à des éléments filetés métalliques
  • Possibilités de fixation flexibles
  • Grande précision d'ajustage des connecteurs grâce à des éléments filetés métalliques

Connexion enfichable port M12

  • Raccordement avec connecteurs M23 12 pôles et 19 pôles
  • Variantes pour un ou deux signaux par port
  • Versions quadruples et octuples PNP, NPN et variantes sans LED disponibles

Connexion par câble port M12

  • Différentes longueurs de câble
  • Variantes pour un ou deux signaux par port
  • Versions quadruples et octuples
  • Variantes pour capteurs PNP / NPN et variantes sans LED

Connexion par capot et câble port M12

  • Raccordement via barrettes de connexion
  • Séparation de potentiel de la tension d'alimentation des capteurs et des actionneurs possible au moyen de ponts
  • Variantes pour un ou deux signaux par port
  • Versions quadruples et octuples
  • Variantes pour capteurs PNP

Connexion par câble port M8

  • Différentes longueurs de câble
  • Variantes pour un ou deux signaux par port
  • Versions 4x, 6x, 8x,10x
  • Variantes pour capteurs PNP / NPN et variantes sans LED
  • Montage flexible grâce à un trou de fixation pour un montage latéral ou frontal

Connexion enfichable port M8

  • Raccordement avec connecteurs M12 8 pôles et 12 pôles
  • Variantes pour un ou deux signaux par port
  • Versions 4x, 6x, 8x,10x
  • Variantes pour capteurs PNP / NPN et variantes sans LED
  • Montage flexible grâce à un trou de fixation pour un montage latéral ou frontal