Technique de réseau industrielle > Coupleurs inductifs
Coupleurs inductifs

Transmission d'énergie et de données sans contact

Un câblage fixe de capteurs et d'actionneurs présente des inconvénients. Les câbles et les contacts sont souvent très sollicités dans le domaine de l'automatisation, si bien que les câbles peuvent s'user et rompre, entraînant ainsi un arrêt de la machine.

Nos coupleurs inductifs BIC transmettent les données et l'énergie sans contact, à travers un entrefer. Ainsi, aucune usure mécanique n'est générée. La disponibilité de l'installation est supérieure, les temps de cycle sont raccourcis, les déroulements plus flexibles. Les unités peuvent être déconnectées rapidement, sont simples à manier et sans entretien. Elles permettent de s'adapter très rapidement à de nouvelles exigences.

Les particularités

  • Pas d'usure mécanique
  • Disponibilité accrue de l'installation, temps de cycle raccourcis, déroulements plus flexibles
  • Déconnectables rapidement, simples à manier, sans entretien

Familles de produits

Transmission de signaux avec IO-Link

Echange de données transparent, sans contact, entre le module Master et l'appareil

Transmission de signaux avec IO-Link

Les coupleurs inductifs permettent de transmettre l'énergie et les données sans contact, à travers un entrefer. Ceci rend superflu les contacts enfichables mécaniques. Lorsque notre système de couplage bidirectionnel est utilisé avec IO-Link , les données peuvent en plus être transmises dans les deux directions.

La transmission de signaux sans contact selon la norme IO-Link est réalisée de façon transparente : Le système se compose de façon "invisible" et ne doit pas être paramétré. Vous pouvez l'intégrer très facilement entre le module IO-Link Master et l'appareil IO-Link et communiquer immédiatement. Le système dispose d'une interface IO-Link à part entière, indépendamment du niveau de révision IO-Link. Les événements, données de paramètre et de processus sont ainsi échangés directement entre le module Master et l'appareil.

Les particularités

  • Commande d'actionneurs et collecte de signaux de capteurs simultanées
  • "Power AUX" activable et désactivable pour les actionneurs
  • Pas de paramétrage nécessaire – installation simple par "plug-and-work"
  • Fonctionnalité IO-Link jusqu'à l'appareil
  • Longueur flexible des données de processus
Transmission parallèle des signaux

Transmission fiable de signaux dans les deux directions

Transmission parallèle des signaux

Notre système de coupleur inductif est conçu pour jusqu'à huit signaux de capteur et huit signaux de commande d'actionneur.

Le système est bidirectionnel, c'est-à-dire qu'il transmet les signaux dans les deux directions. Son unité distante ("Remote") peut effectuer des commandes individuelles et servir d'unités à bornes. Il est possible de transmettre depuis la base jusqu'à huit signaux, quatre canaux peuvent être commandés indépendamment les uns des autres.

Les particularités

  • Transmission de signaux dans les deux directions
  • L'unité distante peut effectuer des commandes individuelles et servir d'unités à bornes
  • Transmission de jusqu'à huit signaux
  • Commande de quatre canaux indépendamment les uns des autres
Alimentation en tension par coupleurs inductifs

La transmission d'énergie sans contact garantit un changement de format rapide

Alimentation en tension par coupleurs inductifs

Des changements de format rapides sont extrêmement importants pour une productivité élevée. Toutefois, ceux-ci sont souvent rendus difficiles par les contacts enfichables, par exemple lors du changement de pince sur le robot.

Nos coupleurs inductifs transmettent l'énergie sans contact, à travers un entrefer. Les contacts enfichables mécaniques sont ainsi superflus. Ceci garantit une absence d'usure, un changement rapide des outils et veille à une grande flexibilité.

Les particularités

  • Transmission d'énergie résistant à l'usure – sans contact, via un entrefer
  • Changements d'outil rapides
  • Grande flexibilité