Modules réseau

Pour des performances élevées

Une production de plus en plus rapide, flexible, performante et polyvalente exige une communication sans faille, du capteur jusqu'au réseau Internet. C'est pourquoi le volume de données croît au sein des processus de fabrication, ce qui exige des composants, qui mettent ces informations à disposition. De même, cela nécessite une infrastructure, qui transporte les données à travers tous les niveaux.

Technologies de bus de terrain

Profibus
Profinet
CC-Link
CC-Link IE/Field
Devicenet
Ethernet/IP
EtherCAT