Technologie de capteurs > Capteurs capacitifs
Capteurs capacitifs

Détection fiable d'objets et de niveaux

Les capteurs capacitifs de Balluff détectent les liquides, les granulats et les poudres en contact direct ou à travers une paroi de réservoir non métallique.

La technologie Smart Level brevetée des capteurs compensent l'humidité, la mousse et les dépôts adhérents de toutes sortes – même à travers des parois en verre ou en plastique d'une épaisseur allant jusqu'à 10 mm. Ceci fait de ces composants les capteurs de niveau idéaux pour les fluides conducteurs et vous garantit ainsi une grande sécurité d'application.

Nos capteurs sont disponibles en différentes formes de construction, y compris particulièrement petites. En tant que capteurs adhésifs, ils s'adaptent de façon flexible à la forme du boîtier et sont faciles à installer.

Principaux avantages

  • Sans usure, puisque sans contact
  • Signal de sortie sans rebonds
  • Compensation de la mousse et de dépôts adhérents grâce à la technologie Smart Level

Familles de produits

Capteurs de niveau
Capteurs pour la détection d'objets
Capteurs adhésifs
Capteurs capacitifs avec sortie analogique
Têtes de capteur passives