Technologie de capteurs > Capteurs de vérin magnétiques
Capteurs magnétiques

Détection sans contact et fiable

Les capteurs de vérin magnétiques sont principalement utilisés pour la surveillance de la position de pistons sur les vérins et les pinces. Le capteur détecte à travers la paroi de l'actionneur le champ de l'aimant intégré dans le piston.

Avec leur détection de position sans contact, les capteurs de vérin magnétiques de Balluff fonctionnent avec une fiabilité absolue et sans usure : pas d'usure des contacts, pas de rebonds et des points d'action nets. La position de piston est détectée de façon fiable également en présence de vitesses élevées du processus.

Principaux avantages

  • Sans usure, puisque sans contact
  • Pas de points d'action doubles
  • Fiables également en présence de vitesses de déplacement élevées

Famille de produits

Capteurs de vérin pour la rainure en C
Capteurs de vérin avec boîtier métallique
Mini-capteurs pour mini-actionneurs
Capteurs pour la pneumatique et l'hydraulique
Capteurs pour vérins cylindriques
Capteurs de vérin apprentissables
Capteurs de vérin pour rainure en T
Capteurs de vérin pour rainure à profil trapèze et guidage à profil trapèze
Capteurs de vérin V-Twin
Capteurs pour vérins à tirant