Technologie de capteurs > Capteurs magnétostrictifs
Capteurs magnétostrictifs

Les systèmes de mesure de position magnétostrictifs sont utilisés dans toutes les applications, dans lesquelles fiabilité et précision élevées sont exigées pour la mesure de position et de vitesse.

Egalement pour les courses longuesNos systèmes mesurant sans contact et de façon absolue se prêtent avec toutes les interfaces usuelles dans l'industrie pour un large spectre d'applications. Même en présence de conditions ambiantes extrêmes, ils garantissent une disponibilité élevée de la machine et de l'installation.

 

Principaux avantages

  • Mesure précise, absolue, sans course de référence
  • Sans usure et sans entretien, puisque sans contact
  • Insensibles aux chocs, aux vibrations et aux saletés
  • Boîtiers hermétiquement étanches
  • Applications de régulation ultra-dynamiques grâce à des données de mesure synchronisées
  • Durabilité élevée et longévité accrue
  • Installation et maniement flexibles

Famille de produits

Systèmes de mesure de position profilés
Systèmes de mesure de position à tige
Systèmes de mesure de position robustes
Systèmes de mesure de position redondants
Systèmes de mesure de position pour zones à atmosphère explosible
Capteurs de niveau