Feedback-Systeme für lineare Direktantriebe
linearer Direktantrieb

Echtzeitfähige Systeme für Präzision und Energieeffizienz

Beim linearen Direktantrieb oder im Torquemotor sind die magnetkodierten Wegmesssysteme BML magnetkodierten Weg- und Winkelmesssysteme BML von Balluff eine echte Alternative zu optischen Systemen. Mit einer Verfahrgeschwindigkeit von bis zu 10 m/s liefern unsere echtzeitfähigen Wegmesssysteme auch bei hochdynamischen Anwendungen ein optimales Positionsfeedback. Höchste Energieeffizienz gewährleistet beste Regelqualität.

Durch die Auflösung von 1 μm werden Genauigkeitsklassen bis zu ± 7 μm erreicht. Sie messen berührungslos und sind verschmutzungsunempfindlich. Zusätzliche Schutzmaßnahmen entfallen. Stillstände werden reduziert, die Lebensdauer der Achsen verlängert und die Dynamik verbessert.

Applikationsbeispiele

Optimales Positionsfeedback für Direktantriebe bis 48 m
Linearer Direktantrieb für kleine Hübe