Flexibler, selbstklebender kapazitiver Sensorkopf

Flexibler, selbstklebender kapazitiver Sensorkopf

Flexibler, selbstklebender kapazitiver Sensorkopf

Zur kontinuierlichen Füllstandserfassung über einen großen Bereich

Der selbstklebende kapazitive Sensorkopf eignet sich zur berührungslosen kontinuierlichen Füllstandserfassung an Behälter oder Rohraußenwänden über einen großen Erfassungsbereich. Der Sensorkopf ist flexibel und lässt sich individuell auf die gewünschte Länge zuschneiden. Durch seine integrierte Klebefläche können Sie ihn ohne zusätzliches Zubehör äußerst leicht an Behälterwände anbringen.

Über die separat verfügbaren Verstärker ist es möglich, Füllstände sowohl analog oder via IO-Link kontinuierlich zu erfassen. Dadurch können Sie mit einem Sensor eine Minimal- oder Maximalwertüberschreitung erkennen. Gleichzeitig eröffnet Ihnen der Sensor die Füllstandsmessung über den gesamten Bereich.

Die Besonderheiten

  • kontinuierlich messen
  • berührungslos
  • frei zuschneidbar (min. 108 mm)
  • großer Erfassungsbereich bis zu 850 mm
  • flexible Sensorfläche
  • vielseitige Einstellmöglichkeiten über Analog-Komfort- oder IO-Link-Verstärker
Flexibler, selbstklebender kapazitiver Sensorkopf BCW