Verbindungstechnik > Passive Verteiler
Passive Verteiler

Multitalente auch unter harten Bedingungen

Passive Interfaces von Balluff verbinden Sensoren und Aktoren mit der Steuerung. Sie eignen sich besonders gut für raue Bedingungen und sind ideal, wenn Kühl- und Schmierstoffe eingesetzt werden. Und das vollvergossene Gehäuse bietet eine hohe Schutzart und eine ausgezeichnete Schock- und Vibrationsfestigkeit.

Durch ihr Design fügen sich unsere passiven Verteiler bestens in alle Anlagen und Maschinen ein. Die Passgenauigkeit der Steckverbinder wird durch die metallischen Schraubeinsätze garantiert.

Die Verteiler können flexibel an allen Standardprofilen und Grundplatten montiert werden: Die Befestigungsbohrungen sind mittig angebracht. Durch zusätzliche seitliche Befestigungsbohrungen kann das passive Interface auch seitlich montiert werden. Die flexible Montage wird durch gut sichtbare LEDs unterstützt.

Die wichtigsten Vorteile

  • einfache Verbindungen
  • geringer Platzbedarf
  • vibrations- und schockfest
  • robust und industrietauglich
  • medienbeständig durch Metall-Schraubeinsätze
  • flexible Befestigungsmöglichkeiten
  • hohe Passgenauigkeit der Steckverbinder durch metallische Schraubeinsätze

M12-Port-Steckeranschluss

  • Anschluss mit M23-Stecker 12-polig und 19-polig
  • Varianten für ein oder zwei Signale pro Port
  • 4- und 8fach Ausführungen PNP, NPN und Varianten ohne LED vorhanden

M12-Port-Kabelanschluss

  • verschieden Kabellängen
  • Varianten für ein oder zwei Signale pro Port
  • 4- und 8fach Ausführungen
  • Varianten für PNP- sowie NPN-Sensoren und Varianten ohne LED

M12-Port-Haubenanschluss

  • Anschluss über Steckerleisten
  • Potenzialtrennung der Versorgungsspannung von Sensorik und Aktorik durch Brücken möglich
  • Varianten für ein oder zwei Signale pro Port
  • 4- und 8fach Ausführungen
  • Varianten für PNP-Sensoren

M8-Port-Kabelanschluss

  • verschieden Kabellängen
  • Varianten für ein oder zwei Signale pro Port
  • 4-, 6-, 8-,10fach Ausführungen
  • Varianten für PNP- sowie NPN-Sensoren und Varianten ohne LED
  • flexible Montage durch Befestigungsbohrung für seitliche oder Frontmontage

M8-Port-Steckeranschluss

  • Anschluss mit M12-Stecker 8-polig oder 12-polig
  • Varianten für ein oder zwei Signale pro Port
  • 4-, 6-, 8-,10fach Ausführungen
  • Varianten für PNP- sowie NPN-Sensoren und Varianten ohne LED
  • flexible Montage durch Befestigungsbohrung für seitliche oder Frontmontage