Netzwerk-Module

Für eine leistungsstarke Performance

Eine immer schnellere, flexiblere, effizientere und wandlungsfähigere Produktion erfordert die nahtlose Kommunikation vom Sensor bis ins Internet. Dadurch wächst das Datenaufkommen innerhalb der Fertigungsprozesse. Dies verlangt Komponenten, die diese Informationen zur Verfügung stellen. Gleichermaßen wird eine Infrastruktur benötigt, die die Daten über alle Ebenen hinweg transportiert.

Feldbus-Technologien

Profinet
Profibus
CC-Link IE/Field
CC-Link
Ethernet/IP
Devicenet
EtherCAT