Spannungsversorgung

Zuverlässige und effiziente Spannungsversorgung

Ob einphasig oder dreiphasig, zur Parallel- und Reihenschaltung, ob für den Schaltschrank, kompakt für Automaten oder den rauen Einsatz direkt im Feld (IP67) – jede Applikation will optimal versorgt sein.

Bei uns finden Sie eine breite Auswahl an Spannungen und Leistungsniveaus und damit das passende Netzgerät für eine zuverlässige und effiziente Spannungsversorgung. Intelligente Lösungen mit vorausschauender Wartung bieten unsere Heartbeat®-Produkte. Die erweiterte Diagnose ist über IO-Link anlagenweit nutzbar. Unsere Geräte sind nach CE/TÜV, UL oder CCC zugelassen.

Produktfamilien

Heartbeat®-Netzgeräte – Spannungsversorgung mit Mehrwert und IO-Link-Schnittstelle

Optimale Spannungsversorgung für die anspruchsvolle Automatisierungslösung mit Kommunikationsschnittstelle IO-Link

Heartbeat®-Netzgeräte mit IO-Link-Schnittstelle

Unser Heartbeat®-Netzgerät gewährleistet eine zuverlässige und effiziente Spannungsversorgung von Sensoren, Aktoren, Steuerungen und HMIs. Es wurde speziell für kritische Applikationen mit hohen Ansprüchen an Qualität, Langlebigkeit und Diagnosefähigkeit entwickelt. Und zeichnet sich durch besonders hochwertige Komponenten, eine lange Lebensdauer und eine integrierte Überwachung aus. Die Heartbeat®-Statusanzeige-LED informiert lokal und dreifarbig über die aktuelle Lastsituation, den Geräteverschleißgrad sowie die verbleibende Lebenszeit des Netzgeräts. Über die digitalen Ausgänge werden Alarm, Stresslevel und Lifetime ausgegeben. Ausführliche Diagnose- und Statusinformationen zum Gerät, zu Betriebsparametern und Historie können Sie über IO-Link abrufen.

Seine extraschmale Bauform ermöglicht einen ressourcenoptimierten Schaltschrankbau (IP20-Gehäuse). IP67-Varianten für die Versorgung von Modulen in dezentralen Strukturen direkt am Verbraucher sind ebenfalls erhältlich.

Die Besonderheiten

  • 24 V, einphasig
  • 60, 120, 240 und 480 W
  • kurzschlussfest mit Powerboost 150 %
  • regulierbare Ausgangsspannung
  • besonders geringe Restwelligkeit der Ausgangsspannung
  • Heartbeat® unterstützt vorausschauende Wartung und Condition based Maintenance (Industrie 4.0)
  • Weiterverarbeitung aller Heartbeat®-Informationen im übergeordneten Steuerungs- und Diagnosesystem via IO-Link
  • LEDs zur IO-Link-Kommunikation
  • IO-Link-Kommunikation und Netzgerät galvanisch getrennt
Heartbeat®-Netzgeräte – Spannungsversorgung mit Mehrwert

Optimale und besonders effiziente Spannungsversorgung für die anspruchsvolle Automatisierungslösung

Heartbeat®-Netzgeräte

Unser Heartbeat®-Netzgerät gewährleistet eine zuverlässige und effiziente Spannungsversorgung von Sensoren, Aktoren, Steuerungen und HMIs. Es wurde speziell für kritische Applikationen mit hohen Ansprüchen an Qualität, Langlebigkeit und Diagnosefähigkeit entwickelt. Es zeichnet sich durch besonders hochwertige Komponenten, eine lange Lebensdauer und eine integrierte Überwachung aus.

Die Heartbeat®-Statusanzeige-LED informiert lokal und dreifarbig über die aktuelle Lastsituation, den Geräteverschleißgrad sowie die verbleibende Lebenszeit des Netzgeräts. Über die digitalen Ausgänge werden Alarm, Stresslevel und Lifetime ausgegeben.

Seine extraschmale Bauform ermöglicht einen ressourcenoptimierten Schaltschrankbau (IP20-Gehäuse). IP67-Varianten für die Versorgung von Modulen in dezentralen Strukturen direkt am Verbraucher sind ebenfalls erhältlich.

Die Besonderheiten

  • 24 V, einphasig
  • 60, 120, 240 und 480 W
  • kurzschlussfest mit Powerboost 150 %
  • regulierbare Ausgangsspannung
  • besonders geringe Restwelligkeit der Ausgangsspannung
  • Heartbeat® unterstützt vorausschauende Wartung und Condition based Maintenance (Industrie 4.0)
Netzgeräte für den Schaltschrank

Zuverlässige Spannungsversorgung zum Einbau im Schaltschrank

Netzgeräte für den Schaltschrank

Leistungsniveau für jede Applikation. Diagnoseausgänge zur Einbindung in die Maschinendiagnose sind vorhanden. Unsere kurzschlussfesten Netzgeräte für die Automatisierung sind für den weltweiten Einsatz zugelassen. Unterschiedliche Spannungen von 24 V, 12 V bis zu 48 V sind wählbar.

Die Besonderheiten

  • einphasig oder dreiphasig
  • 18…960 W, parallel geschaltet bis 2,8 kW
  • regulierbare Ausgangsspannung
  • Ready- und Alarm-LED und -ausgang (digital)
  • Parallel- und Reihenbetrieb zur flexiblen Anpassung an die Applikation (typenabhängig)
  • auch als Class2-Ausführung
  • besonders geringe Restwelligkeit der Ausgangsspannung
  • Vorwärtskennnline oder Hiccup-Modus im Kurzschlussfall
  • Metallgehäuse oder Metall/Kunststoffgehäuse
Netzgeräte im Kompaktformat

Zuverlässige Spannungsversorgung für den Direkteinbau in Automaten und im Maschinengehäuse

Netzgeräte im Kompaktformat

Unsere zuverlässigen und effizienten Netzgeräte eignen sich für den Direkteinbau in Automaten und im Maschinengehäuse. Sie versorgen Sensoren, Steuerungen, HMIs und PCs mit dem passenden Leistungsniveau in jeder Applikation. Für die kompakte und platzsparende Anwendung sind diese optimal. Unsere Netzgeräte für den Automaten sind für den weltweiten Einsatz zugelassen. Verschiedene Spannungen 24 V, 5 V, 12 V oder 15 V sind frei wählbar.

Die Besonderheiten

  • einphasig
  • 20…160 W
  • kurzschlussfest
  • regulierbare Ausgangsspannung
  • Weitbereichseingang 88…264 V AC
  • Parallelbetrieb zur flexiblen Anpassung an die Applikation (typenabhängig)
  • besonders geringe Restwelligkeit der Ausgangsspannung
  • Hiccup-Modus im Kurzschlussfall
  • Metall- oder Kunststoffgehäuse