Safety over IO-Link

Sicherheit in Balluff Qualität

Automation braucht Sicherheit. Sicherheit basiert auf Verlässlichkeit. Balluff Qualität garantiert Lösungen von besonderer Zuverlässigkeit. So besteht das Balluff Sicherheitskonzept aus Produkten und Lösungen, die über Jahre mit gleichbleibender Sicherheit und Präzision ihre Aufgabe erfüllen. Und es umfasst eine ständig steigende Zahl an Produkten und Komponenten, die dazu beitragen, die Gefahr für Mensch und Produktionsanlagen zu minimieren. Diese Komponenten lassen sich einfach in Ihre Anlagensteuerung integrieren.

Einzigartig: Safety over IO-Link

Um die Effizienz von Sicherheitskonzepten zu steigern und in die Anlagensteuerung zu integrieren, haben wir ein sicheres E/A-Modul entwickelt: den Balluff Safety-Hub, die erste integrierte Safety-Lösung über IO-Link! Safety over IO-Link ist einfach zu integrieren, reagiert schnell und kann den Schaltschrank ersetzen.

Safety over IO-Link verbindet Automatisierungs- und Sicherheitstechnik. IO-Link kommuniziert bis auf den letzten Meter und liefert sowohl Sensor-/Aktordetails als auch sichere Informationen. Auf dem Stand der Technik, in gewohnter Balluff Qualität und alles aus einer Hand.

Anlage bis zur letzten Minute umbauen

Durch die Skalierung von Topologie und Safety-Komponenten können Sie Ihre Applikation jederzeit einfach und schnell an geänderte Anforderungen anpassen. Äußerst flexibel bis zur letzten Minute.

Produktfamilien

Sicheres E/A-Modul
Sicherheits-Lichtvorhänge
Sicherheitsschalter
Not-Halt-Einrichtung