Sensortechnik

Erstklassige Sensortechnik für vielfältigen Einsatz

Im Bereich Sensortechnik beherrscht Balluff die gesamte technologische Vielfalt mit ihren unterschiedlichen Wirkprinzipien. Sie erhalten bei uns hochwertige Sensoren und Systeme für jede Applikation und Anforderung, von Wegmessung und Identifikation bis Objekterkennung und Fluidmessung. Für alltägliche Industrieanwendungen sowie für den harten Einsatz in kritischen Umgebungen. Dazu passend bieten wir Ihnen beste Netzwerk-und Verbindungstechnik sowie ein umfangreiches Zubehörprogramm.

Unser Qualitätsmanagement ist nach DIN EN ISO 9001:2008 zertifiziert, alle unsere Produkte werden in unserem unternehmenseigenen akkreditierten Labor geprüft. Sensoren von Balluff erfüllen sowohl regionale als auch internationale Standards und sind überall auf der Welt erfolgreich im Einsatz.

Drucksensoren

Drucksensoren

Kompakte Drucktransmitter und -sensoren – auch mit IO-Link-Schnittstelle.

Induktive Sensoren

Induktive Sensoren

Zuverlässiges Steuern, Positionieren und Kontrollieren in der Automatisierungstechnik.

Kapazitive Sensoren

Kapazitive Sensoren

Objekte und Füllstände sicher erfassen – in direktem Kontakt oder durch Behälterwände.

Magnetische Sensoren

Magnetische Sensoren

Sichere und verschleißfreie Positionserkennung an allen Pneumatik- und Hydraulikzylindern.

Magnetkodierte Sensoren

Magnetkodierte Sensoren

Präzise Positionierung in sehr schnellen Anwendungen – berührungslos und äußerst robust.

Magnetostriktive Sensoren

Magnetostriktive Sensoren

Lange Wege berührungslos, präzise und absolut messen – auch unter rauen Bedingungen.

Neigungssensoren

Neigungssensoren

Messung der Abweichung zu einer horizontalen oder vertikalen Achse auf bis zu 360°.

Nockenschalter

Nockenschalter

Die robusten Klassiker der Automation in metallverarbeitender Industrie und Fahrzeugherstellung.

Optoelektronische Sensoren

Optoelektronische Sensoren

Zuverlässige Prüfsensoren mit breitem Spektrum an Lichtarten für viele Anwendungsmöglichkeiten.

Ultraschall-Sensoren

Ultraschall-Sensoren

Die präzisen Alleskönner.

Temperatursensoren

Temperatursensoren

Temperaturen und Objekte in einem breiten Einsatzspektrum zuverlässig erfassen.