Sensortechnik > Optoelektronische Sensoren
Optoelektronische Sensoren

Exzellente Spezialisten mit vielfältigen Einsatz-Schwerpunkten

Die optoelektronischen Sensoren von Balluff erkennen zuverlässig die Anwesenheit von Objekten. Sie prüfen genauso sicher Form, Farbe, Abstand oder Dicke. Und das mit hoher Genauigkeit. Denn im Vergleich zu Näherungsschaltern mit induktiver oder kapazitiver Technologie haben sie einen deutlich höheren Erfassungsbereich.

Wir bieten Ihnen Sensoren mit allen Lichtarten an, von Rotlicht über Infrarot bis hin zur Laser-Technologie. In unterschiedlichsten Reichweiten, mit und ohne Hintergrundausblendung. Die Vielzahl der zur Verfügung stehenden Bauformen garantiert Ihnen höchste Flexibilität. Für Sonderanwendungen sind beispielsweise Mini-Sensoren, Farbsensoren, Lichtband und Kontrasttaster verfügbar.

Die wichtigsten Vorteile

  • alle Lichtarten, alle Funktionsprinzipien
  • unterschiedliche Reichweiten von nah bis fern
  • abgestimmt auf die Anforderungen in Automation, Robotik, Montage und Handling
  • robust und zuverlässig, auch bei widrigen Umgebungsbedingungen
  • Flexibilität bei Planung und Einbau durch attraktive technische Daten

Produktfamilien

Standardsensoren
Gabellichtschranken
Winkellichtschranken
Rahmenlichtschranken
Optoelektronische Mini-Sensoren
Micromote-Sensoren
Farbsensoren
Kontrasttaster
Lumineszenztaster
Lichtband
Lichtgitter
Lichtleitersensoren