IO-Link
Nahtlose Kommunikation mit IO-Link

Wir sprechen IO-Link – in allen Bereichen

Die nahtlose Kommunikation vom Sensor bis ins Internet ist essenziell für eine schnelle, flexible und effiziente Produktion. Gleichzeitig ist ein wachsendes Datenaufkommen zu bewältigen. Dies verlangt Komponenten, die Informationen verfügbar machen, und eine Infrastruktur, die sie über alle Ebenen hinweg transportiert.

Mit IO-Link kommunizieren Sie von der Steuerung bis in die unterste Ebene der Automation. Eine universell einsetzbare Schnittstelle genügt. Direkt an der Wirkstelle eingebaute IO-Link-Sensoren garantieren Effizienz.

IO-Link von Balluff umfasst Sensoren und Feldbus-Technik unterschiedlichster Funktionsprinzipien. Mit Feldbus-Systemen wie Profibus, Profinet, Ethernet-IP und EtherCAT sprechen wir so in allen Bereichen IO-Link.

IO-Link-Master

Profinet
Profibus
CC-Link IE/Field
CC-Link
Ethernet/IP
Devicenet
EtherCAT

IO-Link-Devices

E/A-Module
Memory-Module
Induktive Koppler
Sensortechnik
Signalkonverter
Human Machine Interfaces

IO-Link-Konfigurationssoftware

IO-Link-Device-Manager