Prensas de aquecimento
Sensores indutivos para alta temperatura e tecnologia potente de rede para prensas de aquecimento

Alta qualidade dos pneus em condições severas

Nas prensas de aquecimento, o pneu adquire o seu formato final. Portanto, os componentes utilizados devem ser capazes de suportar as condições severas durante a vulcanização do pneu semiacabado. Além do calor, vapor e pressão, eles são submetidos a líquidos agressivos, tais como agentes desmoldantes ou óleos hidráulicos especiais. A Balluff domina toda a diversidade dos sensores necessários e oferece tecnologia de alta qualidade, robusta e durável para máxima qualidade dos pneus: Entre eles estão sistemas de posicionamento não sensíveis a sujeira e de alta precisão, sensores de pressão para altas temperaturas, sensores indutivos para altas temperaturas e tecnologia de rede de alta performance.

Exemplos de aplicação

Controlar o movimento de fechamento
Monitorar a pressão na prensa de aquecimento
Controlar cilindros pneumáticos
Processos das prensas de aquecimento