Moldagem por injeção
Moldagem por injeção na indústria de plásticos

Suportar cargas extremas na moldagem por injeção

Na moldagem por injeção, os sensores devem ser capazes de suportar cargas enormes. Caso eles falhem precocemente, a parada irá acarretar custos elevados. A continuidade é garantida pelos sensores de alta qualidade da Balluff, tais como sistemas de medição de deslocamento, sensores capacitivos resistentes a altas pressões e temperaturas, bem como sensores de pressão. Os sensores da Balluff são continuamente otimizados através de Highly-Accelerated-Lifetime-Tests (HALT) em um laboratório de testes próprio certificado. Desta forma, já durante o desenvolvimento, os produtos são submetidos a cargas extremas e os possíveis pontos fracos são eliminados. A tecnologia resistente e extremamente precisa dos nossos sensores ajuda a garantir a disponibilidade máxima das suas instalações. A precisão dos nossos sensores possibilita produtos de altíssima qualidade.

Exemplos de aplicação

Verificar o movimento de fechamento
Controlar o molde de injeção
Medir a força de fechamento
Consultar posições finais
Controlar a pressão
Verificar o preenchimento do molde