Detecção de nível e vazamentos
Monitoramento de vazamentos na fabricação de semicondutores

Tecnologia inteligente para processos seguros

As exigências com relação à segurança e à estabilidade são enormes na fabricação de semicondutores. Por meio dos nossos componentes confiáveis, contribuímos para a garantia dos seus processos. Por exemplo, zelamos para que os seus níveis nos processos de enchimento sempre se encontrem na faixa ideal. E para que você detecte os vazamentos precocemente.

Nossos sensores capacitivos BCS detectam tanto materiais condutores como não-condutores, tais como líquidos, granulados e pós, em contato direto ou através das paredes do recipiente. Por meio da nossa tecnologia SmartLevel, os nossos sensores capacitivos também são capazes de detectar, pela primeira vez, materiais ácidos e básicos dentro de recipientes plásticos com parede de até 10 mm de espessura.

Os sensores da Balluff são de montagem fácil e podem ser integrados sem problemas nas instalações existentes. Para que os seus processos se realizem não apenas de forma segura, mas também eficiente e econômica.

Exemplos de aplicação

Detecção de níveis através da parede do recipiente
Detecção de nível em tubos de bypass
Detecção de nível em contato com o meio a ser medido
Medição sem contato do nível em tanques
Monitoramento de vazamento em bandejas de transbordamento