Detecção de pos.finais e pos.individuais
Detecção de posições finais e posições de referência

Detecção simples da posição e medição da rotação conforme a necessidade

Os sensores binários com as mais diversas tecnologias da Balluff garantem detecção de posição confiável e simples. Eles são potentes e de aplicação universal. As séries em miniatura são particularmente adequadas para aplicações onde cada grama de economia de peso significa mais eficiência energética – especialmente onde há pouco espaço.

As rotações são medidas em todas as máquinas e equipamentos. Aplicações diferentes estabelecem requisitos diversos com relação aos sensores de medição de rotação. A Balluff oferece sempre os sensores certos conforme a sua necessidade: os sistemas de medição de deslocamento com codificação magnética BML são ideais para os trabalhos com altas rotações ou quando for necessário determinar as rotações com precisão. Para as soluções econômicas em detecção simples, são adequados os sensores indutivos padrão.

Exemplos de aplicação

Detecção de rotação e sentido de rotação
Rotações elevadas diretamente no eixo do motor
Medir baixas e altas rotações
Registrar posições individuais
Posicionar o avanço de fuso