Sist.feedback p/ acion. lineares diretos
Acionamento linear direto

Sistemas em tempo real para precisão e eficiência energética

No acionamento linear direto e no motor de torque, os sistemas magnéticos de medição de deslocamento e de ângulo BML da Balluff são uma alternativa real em relação aos sistemas óticos. Com uma velocidade de deslocamento de até 10 m/s, os nossos sistemas de medição de deslocamento em tempo real fornecem um feedback ideal da posição mesmo em aplicações altamente dinâmicas. Máxima eficiência energética garante máxima qualidade de regulagem. Em função da resolução de 1 µm, são atingidas classes de precisão de até ± 7 µm. Eles medem sem contato e não são sensíveis à sujeira. As medidas adicionais de proteção não são necessárias. Os tempos de parada são reduzidos, a vida útil dos eixos é prolongada e a dinâmica é melhorada.

Exemplos de aplicação

Feedback ideal de posição para acionamentos diretos até 48 m
Acionamento linear direto para cursos pequenos