Sistema de acionam. lineares e rotativos
Acionamentos lineares e rotativos

Sistemas de alta precisão para exigências individuais

Soluções integradas de sistemas de sensores são indispensáveis para um acionamento compacto. Os sistemas de medição de deslocamento com codificação magnética BML em formatos construtivos pequenos e únicos são adequados para a integração direta tanto em acionamentos lineares como rotativos. A sua resolução elevada (17 bit) permite um posicionamento preciso. Eles não são sensíveis à sujeira e ao depósito de resíduos, garantindo uma elevada segurança operacional. O campo magnético homogêneo garante a confiabilidade funcional, uma histerese baixa e desvios mínimos de linearidade. Sem contato, o sensor desliza a uma distância de até 5 mm sobre o corpo de medição e disponibiliza o sinal de posição de maneira absoluta ou incremental. Um grande campo de ação nos corpos de medição propicia flexibilidade para solucionar as aplicações. Além disso, é possível escolher entre diferentes interfaces (SSI, BISS-C, SIN/COS, ABZ).

Exemplos de aplicação

Soluções de feedback customizadas para os acionamentos lineares e rotativos
Feedback do motor absoluto em tempo real
Realimentação de posição de alta precisão para acionamentos rotativos e oscilantes