Indústria siderúrgica e metalúrgica > Alto-forno e forno elétrico a arco
Alto-forno e forno elétrico a arco

Alta segurança no processo, por muitos anos e 24 horas por dia

Em nenhum outro segmento da siderurgia a segurança no processo é uma prioridade tão essencial como em altos-fornos e fornos elétricos a arco. Pois, uma vez colocado em serviço, um alto-forno opera 24 horas por dia durante muitos anos.

Lidar com a alta temperatura e com os campos magnéticos de maneira contínua e confiável é prioritário para todas as empresas siderúrgicas. Entre as tarefas principais estão a refrigeração por água, uma alimentação e descarga seguras de gás na fabricação de ferro-gusa no alto-forno e o posicionamento dos eletrodos no forno elétrico a arco. Por meio de uma gama completa de produto com todos os princípios ativos, a Balluff oferece sensores e sistemas capazes de solucionar as mais diferentes aplicações da indústria siderúrgica.

Exemplos de aplicação

Controle de eletrodos no forno elétrico a arco
Garantia da posição correta dos eletrodos
Regular com segurança a alimentação de ar e gás em altos-fornos
Medição de pressão para refrigeração a água
Controle de nível de cargas e coques