Indústria siderúrgica e metalúrgica > Coqueria, bat.forno e sist.transp.
Com coques se inicia a produção do aço

Detecção de posição na máquina de extração

A Balluff fornece para as siderúrgicas soluções altamente confiáveis para as mais diversas tarefas em coquerias, baterias de forno e equipamentos de transporte.

Em temperaturas extremamente elevadas, o nosso robusto sistema de medição linear BTL 100°C propicia resultados excelentes. Ele controla todos os movimentos de maneira confiável durante a carga do forno. Nosso sistema de medição linear BTL com proteção Ex é apropriado para o controle do forno, pois trabalha com segurança em um ambiente contendo gás. Para o posicionamento de carros de abastecimento, extração e transferência na bateria de forno, recomendamos nosso RFID industrial. Ele se destaca pela grande distância de gravação/leitura, transferência rápida de dados e trabalha sem contato visual.

Os sensores e sistemas da Balluff garantem, assim, o importante processo contínuo na siderurgia.

Exemplos de aplicação

Detecção de posição final na máquina de extração
Controlar bateria de forno com altas exigências de segurança
Controlar os movimentos de maneira confiável na bateria de forno
Controlar carros de extração