Cabeça do sensor capacitivo autoadesiva, flexível

Cabeça do sensor capacitivo autoadesiva, flexível

Cabeça do sensor capacitivo autoadesiva, flexível

Para detecção contínua de nível em uma grande área

A cabeça do sensor capacitivo autoadesiva serve para medição sem contato e contínua de nível nas paredes de reservatórios ou de paredes externas de tubos em uma grande área de detecção. A cabeça do sensor é flexível e pode ser cortada individualmente no comprimento desejado. Devido à sua superfície adesiva integrada, ela pode ser fixada de maneira muito fácil, sem acessórios adicionais.

Por meio de um amplificador disponível separadamente, é possível detectar o nível tanto de forma analógica, quanto continuamente via IO-Link. Assim, utilizando um sensor você sabe quando um valor de limite máximo ou mínimo é ultrapassado. Ao mesmo tempo, o sensor apresenta a medição do nível em toda a área.

Características específicas

  • medir continuamente
  • sem contato
  • sem corte (mín. 108 mm)
  • maior área de detecção até 850 mm
  • superfície flexível do sensor
  • possibilidades de ajuste versáteis por meio do amplificador conforto analógico ou IO-Link
Cabeça de sensor capacitivo BCW autoadesiva, flexível