Sensores de segurança sem contato

Sensores de segurança sem contato

Sensores de segurança sem contato

Robustos e livres de desgaste

Os sensores de segurança sem contato são excepcionalmente adequados para o monitoramento de portas/tampas de proteção ou para a detecção segura de posições – em particular, em ambientes com alto nível de contaminação ou poeira.

A ampla faixa de resposta e o princípio de operação sem contato tornam estes sensores imunes à folga mecânica, por exemplo, quando as portas cedem ou são conduzidas de maneira não precisa. Ainda mais flexibilidade é oferecida pelo tamanho reduzido, o que permite que os sensores sejam integrados facilmente.

Características específicas

  • imunes à sujeira
  • imunes à folga mecânica
  • de fácil integração com formatos construtivos pequenos
  • virtualmente à prova de adulteração graças aos elevados estágios de codificação
  • uso flexível para aplicações até PLe ou SIL 3

grande flexibilidade para montagem e aplicação

Sensor de segurança codificado por transponder
Sensor de segurança codificado por transponder

Sensores de segurança com codificação transponder sem contato são sinônimo de proteção de acesso em portas/tampas de segurança, impedindo a manipulação sem sofrer desgaste. Eles são imunes à sujeira, vibração e folga mecânica. </br>Os equipamentos podem ser empregados sem problemas em aplicações até PLe e SIL 3. O tamanho reduzido permite flexibilidade na integração.

 

Segurança para as pessoas e instalações

Sensores de segurança indutivos detectam a localização final e as posições de objetos metálicos. </br>Diferentemente dos interruptores de segurança convencionais, eles não precisam de complementos especiais. Conectores M12 são adequados para a conexão. Por meio de saídas OSSD, é possível conectar os sensores de maneira simples em qualquer avaliação de segurança.

 

Sensor de segurança indutivo
Sensor de segurança indutivo

Tecnologia de segurança robusta e comprovada

Chave de Segurança com codificação magnética
Chave de Segurança com codificação magnética

O interruptor de segurança com codificação magnética com tecnologia de conexão M12 oferece alta segurança de manipulação por meio da atribuição inteligente do contato Reed. </br>Assim, o risco de que a função de segurança seja ignorada é reduzido. Com um suporte distanciador, é possível instalar o interruptor de segurança até mesmo em um campo ferromagnético.