Sensor ótico robusto em aço inox. 1.4404

Sensor ótico robusto em aço inox. 1.4404

Sensor ótico robusto em aço inoxidável 1.4404

Potente e com outfit robusto

Sensores óticos BOS 18E em aço inoxidável, que os torna especialmente robustos e resistentes à corrosão e a vários produtos de limpeza e outras substâncias químicas. A construção especial da parte frontal do invólucro e de seu aspecto confere a eles solidez e estanqueidade.

A superfície ótica pode ser adquirida na forma de lente ou vidro. Você pode aplicar a série para quase todos os lugares - até mesmo em ambientes com condições adversas.

Por isso, principalmente a indústria alimentícia e a farmacêutica, além das instalações offshore e aplicações similares extremas fazem parte das áreas de aplicação preferenciais.

As características específicas

  • Invólucro em aço inoxidável 1.4404
  • excelente estanqueidade com as classes de proteção IP69K e IP68
  • disponível com rosca ou como luva lisa
  • apropriado para exigências de higiene: design Wash-Down otimizado
  • disponível em todos os princípios funcionais óticos
  • também com interface IO-Link