Tecnologia de conexão

Soluções em cabeamento para a indústria

Na Balluff você encontra tudo em um único fornecedor: sensores, sistemas, tecnologia de rede, bem como os conectores e cabos de conexão apropriados para utilização ideal e imediata. Isto facilita uma integração imediata e garante start-up rápido.

Nós disponibilizamos um vasto portifólio de conexões para quase todos os distribuidores de todos os setores da automação. Com múltiplos materiais para utilização conforme a aplicação em todo o mundo.

A utilização em ambiente industrial severo não exerce influência negativa sobre os nossos componentes de conexão. As versões com certificação Ecolab ou em IP69K são particularmente adequadas para setores sensíveis, tais como a indústria alimentícia.

Os conectores de encaixe e cabos de conexão da Balluff estão disponíveis para altas temperaturas até 180°C, bem como para baixas temperaturas até –40°C.

Cabos de ligação

Cabos de ligação

Com conectores de encaixe ou com extremidade aberta para a transmissão confiável de sinais, dados e potência.

Cabos de conexão

Cabos de conexão

Conector de encaixe em ambas as extremidades do cabo para todas as indústrias e aplicações.

Distribuidores passivos

Distribuidores passivos

Coletar e distribuir sinais para montagem simples e desempenho otimizado.

Distribuidor tipo Y

Distribuidor tipo Y

Coletar, unir e distribuir dois sinais de maneira confiável.

Distribuidores tipo Tee

Distribuidores tipo Tee

Coletar, unir e distribuir dois sinais de maneira confiável sem cabo.

Conectores montáveis

Conectores montáveis

Portfólio abrangente de conectores de encaixe para serem confeccionados na instalação.

Passagens de armário de distribuição

Passagens de armário de distribuição

Conectar de maneira confiável e rápida com o programa abrangente para o armário de distribuição.

Adaptadores

Adaptadores

Conectar de maneira rápida e confiável diferentes formatos de conector.

Conectores de flange

Conectores de flange

Portfólio abrangente para o ambiente industrial.

Resistências de terminação

Resistências de terminação

Produtos compatíveis com a indústria para sistemas bus.

Cabos sem bllindagem

Cabos sem bllindagem

Na Balluff você encontra o cabo certo para a sua aplicação.