Tecnologia de conexão > Distribuidores passivos
Distribuidores passivos

Versáteis também em condições severas

As interfaces passivas da Balluff ligam os sensores e atuadores com o controlador. Eles são particularmente adequados para condições severas e são ideais nos casos de utilização de agentes de refrigeração e lubrificação. E o invólucro de fundição maciça oferece uma alta classe de proteção e excepcional resistência a impactos e vibração.

Em função do seu design, os nossos distribuidores passivos são ideais para integração em todos os sistemas e máquinas. A precisão de ajuste dos conectores de encaixe é garantida por meio dos elementos enroscáveis metálicos.

Os distribuidores podem ser montados de maneira flexível em todos os perfis padrão e placas de base: Os furos de fixação estão dispostos centralmente. Através de furos de fixação laterais adicionais, a interface passiva também pode ser montada lateralmente. A montagem flexível é auxiliada pelos LEDs com boa visibilidade.

As vantagens mais importantes

  • ligações simples
  • necessidade de espaço reduzido
  • resistentes a vibração e impactos
  • robustos e adequados para a indústria
  • resistentes aos meios em função dos elementos enroscáveis metálicos
  • possibilidades flexíveis de fixação
  • elevada precisão de ajuste dos conectores de encaixe em função dos elementos enroscáveis metálicos

Conexão de conector de porta M12

  • conexão com conector M23 de 12 polos e 19 polos
  • variantes para um ou dois sinais por porta
  • disponibilidade de versões 4x e 8x PNP, NPN e variantes sem LED

Conexão de cabo de porta M12

  • diferentes comprimentos de cabo
  • variantes para um ou dois sinais por porta
  • versões 4x e 8x
  • variantes para sensores PNP e NPN, bem como variantes sem LED

Conexão de cobertura de porta M12

  • conexão através de réguas de terminais
  • é possível a separação de potencial da tensão de alimentação dos sensores e atuadores através de pontes
  • variantes para um ou dois sinais por porta
  • versões 4x e 8x
  • variantes para sensores PNP

Conexão de cabo de porta M8

  • diferentes comprimentos de cabo
  • variantes para um ou dois sinais por porta
  • versões 4x, 6x, 8x, 10x
  • variantes para sensores PNP e NPN, bem como variantes sem LED
  • montagem flexível através de furo de fixação para montagem lateral ou frontal

Conexão de conector de porta M8

  • conexão com conector M12 de 8 polos ou 12 polos
  • variantes para um ou dois sinais por porta
  • versões 4x, 6x, 8x, 10x
  • variantes para sensores PNP e NPN, bem como variantes sem LED
  • montagem flexível através de furo de fixação para montagem lateral ou frontal